Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 3x CAN-Bus, 2x LIN |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| UN ECE-R10 | Ja |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| B&R ID-Code | 0x2A7E |
| Statusanzeigen | - |
| Leistungsaufnahme | 1 W |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Anschlussbezeichnung | CAN1 |
| Signal | CAN-Bus |
| max. Reichweite | 1000 m |
| Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
| Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
| Schnittstelle IF2 | |
| Anschlussbezeichnung | CAN2 |
| Signal | CAN-Bus |
| max. Reichweite | 1000 m |
| Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
| Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
| Schnittstelle IF3 | |
| Anschlussbezeichnung | CAN3 |
| Signal | CAN-Bus |
| max. Reichweite | 1000 m |
| Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
| Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
| Schnittstelle IF4 | |
| Anschlussbezeichnung | LIN1 |
| Signal | LIN |
| max. Reichweite | 40 m |
| Übertragungsrate | max. 20 kBit/s |
| Schnittstelle IF5 | |
| Anschlussbezeichnung | LIN2 |
| Signal | LIN |
| max. Reichweite | 40 m |
| Übertragungsrate | max. 20 kBit/s |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Nein |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 47 mm |
| Länge | 95 mm |
Materialnummer:
X90IF7L0.05-00Beschreibung:
X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 2x LIN (Master), Konfiguration über Software
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.9 HW Upgrade (X90IF7L0.05-00) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X90IF7L0.05-00) | EXE / 923 KB |
| Technology Libraries | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.12 CP Upgrade (CpLin) | EXE / 5 MB | |
| V4.12 Library Upgrade (CpLin) | EXE / 3 MB | |
| V6.0 CP Upgrade (CpLin) | EXE / 5 MB | |
| V6.0 Library Upgrade (CpLin) | EXE / 3 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Data Act - X90 - Connected Product Information Notice | PDF / 92 KB | |
| UN ECE-R10 | PDF / 382 KB |