1TGAP42RBI-9999NEW
|
Business Intelligence R (+E)- DCS, NEW Lizenz für eine Instanz von Report Server(R) und Report Designer(E). Der Berichtsserver generiert Berichte aus den verwendeten Daten (data in use), den Daten in Ruhe(data at rest) oder den Daten in Transit(data in transit). Bietet die Erstellung und Anzeige von Berichten, Ad-hoc-Berichten und mobilen Zugriff. Enthält eine Lizenz für “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für APROL (Packet/Bundle für OEM). - B&R bietet diese Lizenz als Integrated Software Vendor(OEM) ausschließlich als optionale Lizenz für APROL an. Diese Lizenz darf nur zusammen mit APROL eingesetzt werden. - Diese Lizenz stellt eine Subskription für 1 Jahr dar und erlaubt den Betrieb der gemeinsam mit APROL ausgelieferten Software “TIBCO JasperReports Server Professional Edition” für eine unbegrenzte Zeitdauer (OEM-Lizenz läuft nicht ab). - Die 1-jährige Subskription beginnt mit der Auslieferung des APROL-Systems durch B&R. - Erfolgt nach Ablauf der 1-jährigen Subskription ein Update/ Upgrade der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition", dann ist eine neue Lizenz (Subskription) erforderlich (z.B. verursacht durch APROL-Update/Upgrade). - Kunden, die in Zukunft die monatliche AutoYaST-Aktualisierung über die Lizenz "GPOS- Security Update- 202x/ CC" nutzen, müssen darauf achten, dass gegebenenfalls auch eine "JRS BI- Security Update- 202x"- Lizenz erworben werden muss. Bemerkung: - Die Nutzungsdauer der Software "TIBCO JasperReports Server Professional Edition" ist nicht begrenzt. - Wird jedoch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, muss zu diesem Zeitpunkt auf dem Control Computer eine gültige 1-Jahres Subskription vorhanden sein.
|
|