Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
24 VDC Versorgung
Stromaufnahme | 250 mA |
28 VDC Ausgang
Spitzenstrom | 100 A |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5°C bis 25°C |
maximal | 40°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium eloxiert, Edelstahl, Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Epoxidharz |
Abmessungen | |
Breite | 596,9 mm |
Höhe | 356,4 mm |
Tiefe | 596,9 mm |
Beschleunigungskraft des Motors |
∼60 N (Shuttle, 2 Magnete) ∼80 N (Shuttle, 3 Magnete) |
Gewicht | 86,2 kg |
Materialnummer:
8FZAM7.0A.A000-1Beschreibung:
SuperTrak Kurvensegment 90°
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch | PDF / 25 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
B&R SuperTrak CAD Models | ZIP / 28 MB |