Allgemeines
Potenzialtrennung
Eingang - Ausgang Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Modultyp Überspannungsschutz
Eingang
Versorgung Versorgung nur in Verbindung mit 80PS080X3.10-01
Eingangsnennspannung 24 bis 80 VDC
Eingangsstrom 16,6 A nominal
Interne Sicherung Sicherung 25 A, Klasse gR, UL Rated 800 VDC
Ausführung Stecker
Schirmanschluss Nein
max. Kabellänge 3 m
Ausgang
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 1,66 Aeff pro 1000 m
Ausgangsspannung 0 bis 59,25 V
Ausgangsstrom 0 bis 16,6 A
max. Verlustleistung 4,5 W
Rückeinspeisefestigkeit Ja
Ausführung Stecker
Schirmanschluss Nein
max. Kabellänge 15 m
Schutzmaßnahmen
Überspannung Trennung der Ein- und Ausgangspotenziale
Ausschaltschwelle 59,25 V
Wiedereinschaltschwelle 58,59 V
Einsatzbedingungen
Einbaulage
liegend Nein
stehend Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 28,8 mm
Höhe 114,35 mm
Tiefe 127,3 mm
Gewicht 0,16 kg
Materialnummer:
8F1OA.01B.0000-1
Beschreibung:
Überspannungsschutz, Eingang 24-80 VDC, Ausgang 24-59.25 VDC (eingeschaltet) oder 0V (ausgeschaltet), Feldklemmen gesondert bestellen
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB3104-7021 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung + + - -
Allgemein Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOStrak PDF / 541 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Überspannungsschutz 8F1OA.01B.0000-1 PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Transport Systems ACOPOStrak PDF / 180 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo