Kurzbeschreibung
Zubehör | Multifunktionsanschlusskabel, 12-polig, gerade, 5 m |
Allgemeines
Anmerkung |
Halogenfrei FCKW- und cadmiumfrei |
Beständigkeit |
Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803 Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B Seewasserbeständig |
Kabelquerschnitte | |
AWG | 12x AWG 28 |
mm² | 12x 0,14 mm² |
Kabelaufbau
Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, Abdeckung >84% |
Außenmantel | |
Material | Polyether-Polyurethan (PUR) |
Farbe | Grau |
Leiter | |
Aderisolation | Polypropylen (PP) 9Y |
Aderfarben | Braun, schwarz, blau, weiß, grau, grün, rosa, gelb, rot, violett, grau/rosa, rot/blau |
Typ |
El-Cu-Leiter blankweich Feindrähtige Litzenleiter (72x 0,05 mm / 72x 44 AWG) |
Verseilung | 12 Adern verseilt |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom | 1,5 A / Kontakt nach IEC 60512-3 |
Betriebsspannung | 30 V |
Isolationswiderstand | >109 Ω nach IEC 60512-2 |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand, nach IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Transport | -40 bis 90°C |
feste Verlegung | -40 bis 90°C |
flexible Verlegung | 0 bis 90°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 5 m |
Durchmesser | 6,2 mm ±0,15 mm |
Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |

Materialnummer:
X67CA0I41.0050Beschreibung:
Multifunktionsanschlusskabel, 5 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt Multifunktionskabel (X67CA0Ixx) | PDF / 160 KB |