Kurzbeschreibung
Zubehör CAN-Bus/DeviceNet Verbindungskabel, 5-polig, gerade, 35 m
Allgemeines
Anmerkung Halogenfrei
Beständigkeit Flammwidrig
Kabelquerschnitte
Datenleitungen
AWG 2x AWG 24
mm² 2x 0,25 mm²
Versorgungsleitungen
AWG 2x AWG 22
mm² 2x 0,34 mm²
Kabelaufbau
Signalleiter
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Verseilung Adern paarweise verseilt
Gesamtverseilung Mit Beilauf 0,35 mm2 (AWG 22)
Gesamtschirmung Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85%
Außenmantel
Material Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Violett
Leiter
Typ Cu-ETB1 verzinnt
Datenleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,13 mm)
Versorgungsleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm)
Aderfarben
Datenleitungen Blau, weiß
Versorgungsleitungen Rot, schwarz
Aderisolation
Datenleitungen Zell-Polyethylen (Zell-PE)
Versorgungsleitungen Polyethylen (PE)
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom max. 4 A / Kontakt bei 40°C
Betriebsspannung max. 250 V
Isolationsgrad Kategorie II nach IEC 61076-2
Leiterwiderstand Datenleitung: ≤78 Ω/km
Versorgungsleitung: ≤55 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 80°C
feste Verlegung -40 bis 80°C
flexible Verlegung -25 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 35 m
Durchmesser 6,9 mm ±0,2 mm
Biegeradius ≥15x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 4 m/s²
Biegewechsel 2 Mio.
Geschwindigkeit max. 3 m/s
Gewicht 0,063 kg/m
Materialnummer:
X67CA0C02.0350
Beschreibung:
CAN/DeviceNet Verbindungskabel, 35 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo