Kurzbeschreibung
Zubehör Schirmanschlussklemme für X20
Allgemeines
Anschlussart Schraubanschluss
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Netzanschluss
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses 3 bis 8 mm
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 12 mm
Länge 19,5 mm
Höhe 48,7 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M4 0,6 Nm
Materialnummer:
X20AC0SA08.0010
Beschreibung:
X20 Schirmanschlussklemme 3 bis 8 mm, 10 Stück
Dokumentation Version (Datum) Download
X20 Schirmanschlussklemme PDF / 118 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo