Kurzbeschreibung
Busmodul | Busbasis mit einem Erweiterungssteckplatz |
Allgemeines
Leistungsaufnahme | |
Bus | 0,50 W |
I/O-intern | - |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV1 |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
EAC | Ja |
I/O-Versorgung
Nennspannung | 24 VDC |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Anlauftemperatur | Ja, -40°C |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Linke und rechte X20 Abschlussplatte sind im Lieferumfang enthalten |
Rastermaß | 62,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cBB81Beschreibung:
- Busbasis mit einem Erweiterungssteckplatz
Das Busmodul ist mit einem Erweiterungssteckplatz ausgestattet. Auf dem Modul werden folgende Module gesteckt:
- Basismodul (BC, HB, ...)
- Zusatzmodul (IF, HB, ...)
- Einspeisemodul
Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20cBB81) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Coated Module | PDF / 62 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP X20BB6x/81 | ZIP / 1 MB |