cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
ABS
Ja
Solid State Drive
Kapazität
180 GByte
Datenverlässlichkeit
< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
MTBF
1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support
Ja
Schnittstelle
SATA
Wartung
keine
kontinuierliches Lesen
max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben
max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS
4k lesen
50.000
4k schreiben
typisch
60.000
maximal
80.000
Endurance
MLC-Flash
Ja
Kompatibilität
SATA Revision 3.0 complient ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
0 bis 70°C
Lagerung
-55 bis 95°C
Transport
-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung
5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb
5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung
5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport
5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock
Betrieb
1500 g, 0,5 ms
Lagerung
1500 g, 0,5 ms
Transport
1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 12.192 m
Lagerung
-300 bis 12.192 m
Transport
-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
98 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
118 g
Herstellerinformation
Hersteller
Intel
Herstellerbezeichnung
SSDSC2CW180A3
Materialnummer:
5AC901.CSSD-02
Beschreibung:
180 GByte Solid State Drive
MLC-Flash
S.M.A.R.T. Support
Slide-in compact
SATA 3.0 kompatibel
Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie und ist SATA 3.0 kompatibel. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 Systemeinheiten verwendet werden.