ETAL100.0610-1

Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 6 mm
Montage Maße des Einbauausschnitts 257 x 176 mm 

Verwendbar für:

4PPC50.101E-xxx 6PPT50.101E-xxx 

Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen
Materialnummer:
ETAL100.0610-1
Beschreibung:
  • ETAL100.0610-1 - Modulträger T50-Series 10 Zoll
  • Modulträger ohne Hardware
  • Aufnahme eines T50 Series Panels
  • Abmessungen Durchbruch: 257mm x 176 mm
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL100.0610-1 PDF / 672 KB
Power Panel T50 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo