Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Materialnummer:
ECPSA2-0
Beschreibung:
MULTI Positioniermodul f. Schrittmotoren 2 Achsen, für jede der 2 Achsen gilt: 5 digitale Eingänge 24 VDC, Sink 1 Transistor-Ausgang 5 bis 24 VDC, 50 mA Pulsfrequenz 25 Hz bis 20 kHz 3 Transistor-Ausgänge 5 bis 24 VDC 3 mA statisch, 80 mA dynamisch (0,2 ms) 1 Relais-Ausgang 30 VDC, 1 A

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo