Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 80
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 845
Nennleistung PN [W] 7079
Nennstrom IN [A] 17,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 867
Stillstandsstrom I0 [A] 17,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 1750
Maximalstrom Imax [A] 51,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,66
Statorinduktivität L2ph [mH] 62,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,42
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 177
Trägheitsmoment J [kgcm2] 7150
Masse ohne Bremse m [kg] 176
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTSC7.eeA08ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 7; Nenndrehzahl 80 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo