Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 80
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 372
Nennleistung PN [W] 3116
Nennstrom IN [A] 7,62
Stillstandsmoment M0 [Nm] 383
Stillstandsstrom I0 [A] 7,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 703
Maximalstrom Imax [A] 20,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 7,61
Statorinduktivität L2ph [mH] 154
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 20,24
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 95,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3000
Masse ohne Bremse m [kg] 93
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTSC4.eeA08ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 80 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo