Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 900 |
Polpaarzahl | 12 |
Nennmoment Mn [Nm] | 320 |
Nennleistung PN [W] | 30159 |
Nennstrom IN [A] | 58,6 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 408 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 74,7 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 816 |
Maximalstrom Imax [A] | 240,6 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 1200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 5,46 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 329,87 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,18 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,85 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10,3 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 130 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1816 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 100 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0880 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 16 |
Steckergröße | 1,5/16 |
Materialnummer:
8LTS97.ee009ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 900 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |