Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 100 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 479,4 |
Nennleistung PN [W] | 5020 |
Nennstrom IN [A] | 9,8 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 510 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 10,4 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1750 |
Maximalstrom Imax [A] | 51,9 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 48,84 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 2953,1 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 2,66 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 62,3 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 23,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 177 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 7150 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 163 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LTQC7.ee001ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 7; Nenndrehzahl 100 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |