Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 250,25
Nennleistung PN [W] 13103
Nennstrom IN [A] 25,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 325
Stillstandsstrom I0 [A] 33,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 1054
Maximalstrom Imax [A] 156,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,77
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 590,62
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,211
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,35
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 20,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 122,4
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4400
Masse ohne Bremse m [kg] 113
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5/16
Materialnummer:
8LTQC5.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo