Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 14
Nennleistung PN [W] 4398
Nennstrom IN [A] 8,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 15,6
Stillstandsstrom I0 [A] 9,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 60
Maximalstrom Imax [A] 48,1
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,913
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,51
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 31,5
Masse ohne Bremse m [kg] 13,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 27
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 9,5
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSN56.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
{"MotorCurrMax":"48.10","MotorCurrRated":"8.600","MotorCurrStall":"9.600","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"7200","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"6.51000","MotorStatorResistance":"0.913","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"60.00","MotorTorqRated":"14.000","MotorTorqStall":"15.600","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1180","MotorAcoposType2":"0110","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"013X","productId":"8LSN56.ee030ffgg-0"}
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSN Anwenderhandbuch PDF / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo