Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 7,7 |
Nennleistung PN [W] | 4838 |
Nennstrom IN [A] | 9,5 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 10 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 12,3 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 40,5 |
Maximalstrom Imax [A] | 62,2 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,81 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 49,22 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,68 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 4,23 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 6,2 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 11,74 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 10,5 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 8 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,69 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSN46.ee060ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 6000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8LSN4... | PDF / 338 KB |