Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 13,9
Nennleistung PN [W] 4367
Nennstrom IN [A] 8,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16
Stillstandsstrom I0 [A] 9,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,2
Maximalstrom Imax [A] 41,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,75
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,16
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,66
Masse ohne Bremse m [kg] 13
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA56.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 13,9 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo