Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1600 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 115 |
Nennleistung PN [W] | 19268 |
Nennstrom IN [A] | 37,6 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 130 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 41,8 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 305 |
Maximalstrom Imax [A] | 108 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 3,24 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 210 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,32 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 9,6 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 31 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 22,8 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 450 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 110 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0660 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSM82.ee016ff00-hBeschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1600 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |