Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 120
Nennleistung PN [W] 13823
Nennstrom IN [A] 27,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130
Stillstandsstrom I0 [A] 29,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 305
Maximalstrom Imax [A] 76
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 300
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,64
Statorinduktivität L2ph [mH] 19,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 31,656
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL82.ee011ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1100 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo