Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 265
Nennleistung PN [W] 69377
Nennstrom IN [A] 130
Stillstandsmoment M0 [Nm] 305
Stillstandsstrom I0 [A] 147
Maximalmoment Mmax [Nm] 555
Maximalstrom Imax [A] 300
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,16
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 140
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,068
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 44
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 14
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 130
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ85.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo