Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 150
Nennleistung PN [W] 25133
Nennstrom IN [A] 46,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 175
Stillstandsstrom I0 [A] 53
Maximalmoment Mmax [Nm] 405
Maximalstrom Imax [A] 138
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,38
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 220
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,22
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 36,636
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 23,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 125
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD84.ee016ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1600 U/min;
{"MotorCurrMax":"138.00","MotorCurrRated":"46.500","MotorCurrStall":"53.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1600","MotorStatorInductance":"7.80000","MotorStatorResistance":"0.220","MotorTorqConst":"3.380","MotorTorqMax":"405.00","MotorTorqRated":"150.000","MotorTorqStall":"175.000","MotorVoltageConst":"220.00","MotorAcoposType1":"1640","MotorAcoposType2":"0660","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSD84.ee016ff00-h"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo