Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 285
Nennleistung PN [W] 74613
Nennstrom IN [A] 145
Stillstandsmoment M0 [Nm] 405
Stillstandsstrom I0 [A] 205
Maximalmoment Mmax [Nm] 875
Maximalstrom Imax [A] 490
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,02
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 139
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,03
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,467
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 255
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC94.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2500 U/min;
{"MotorCurrMax":"490.00","MotorCurrRated":"145.000","MotorCurrStall":"205.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"2500","MotorStatorInductance":"1.42000","MotorStatorResistance":"0.030","MotorTorqConst":"2.020","MotorTorqMax":"875.00","MotorTorqRated":"285.000","MotorTorqStall":"405.000","MotorVoltageConst":"139.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSC94.ee025ff00-h"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo