Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2750
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 11,17
Nennleistung PN [W] 3217
Nennstrom IN [A] 5,98
Stillstandsmoment M0 [Nm] 14,4
Stillstandsstrom I0 [A] 7,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 54,5
Maximalstrom Imax [A] 38,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,87
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,58
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 31
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12
Masse ohne Bremse m [kg] 9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA54.ee028ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2750 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 107 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo