Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,89 |
Nennleistung PN [W] | 1362 |
Nennstrom IN [A] | 4,49 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 4,83 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 7,5 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 15,7 |
Maximalstrom Imax [A] | 37,5 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,64 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 41,9 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,16 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 5,2 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4,5 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 20 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 3,4 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 4,2 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 14,5 |
Masse der Bremse [kg] | 1,1 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,173 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA51.ee045ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 1; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |