Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5x 0,34 mm² |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 5 |
Aderisolation | PVC |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, grau, weiß |
Querschnitt | 0,34 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR/PVC |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom | max. 4 A / Kontakt |
Anschlussspannung | max. 60 V AC/DC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 70°C |
ruhend | -20 bis 90°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 5 m |
Durchmesser | 6,4 mm ±0,2 mm |
Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | max. 5,0 m/s2 |
Biegewechsel | >2,5 Mio. |
Geschwindigkeit | max. 2,0 m/s |
Materialnummer:
80CM05003.26-01Beschreibung:
Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 5x 0,34 mm², 8-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt INK. GEBERKABEL M12 | PDF / 221 KB |