Materialnummer Beschreibung
80CM00303.26-01 INK. GEBERKABEL, 0,3m, 5x0,34mm², M12
80CM00503.26-01 INK. GEBERKABEL, 0,5m, 5x0,34mm², M12
80CM00703.26-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 0,7 m, 5x 0,34 mm², 8-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM00803.26-01 INK. GEBERKABEL, 0,8m, 5x0,34mm², M12
80CM01003.26-01 INK. GEBERKABEL, 1m, 5x0,34mm², M12
80CM01103.26-01 INK. GEBERKABEL, 1,1m, 5x0,34mm², M12
80CM01403.26-01 INK. GEBERKABEL, 1,4m, 5x0,34mm², M12
80CM01503.26-01 INK. GEBERKABEL, 1,5m, 5x0,34mm², M12
80CM01703.26-01 INK. GEBERKABEL, 1,7m, 5x0,34mm², M12
80CM02003.26-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 5x 0,34 mm², 8-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02503.26-01 INK. GEBERKABEL, 2,5m, 5x0,34mm², M12
80CM02603.26-01 INK. GEBERKABEL, 2,6m, 5x0,34mm², M12
80CM02903.26-01 INK. GEBERKABEL, 2,9m, 5x0,34mm², M12
80CM04003.26-01 INK. GEBERKABEL, 4,0m, 5x0,34mm², M12
80CM05003.26-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 5x 0,34 mm², 8-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05403.26-01 INK. GEBERKABEL, 5,4m, 5x0,34mm², M12
80CM10003.26-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 10 m, 5x 0,34 mm², 8-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo