Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,5 mm² + 2x 0,35 mm² + 3x 0,14 mm²
Zulassung UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT2 LL46064
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben schwarz, grau, braun, blau
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,5 mm²
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben rot, schwarz
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,35 mm²
Verseilung Ja
Signalleiter
Anzahl 3
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben grau, gelb, grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,14 mm²
Schirm Ja
Verseilung Ja
Gesamtverseilung Ja
Gesamtschirmung Geflecht aus verzinntem Cu-Draht, optische Bedeckung ≥ 85%
Außenmantel
Material PUR
Bedruckung B&R 4x0,50+1x(2x0,35+3x0,14 C) FLEX
UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216
CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT2 LL46064
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1,0 kV
Ader - Schirm 0,5 kV
Leiterwiderstand
0,14 mm² ≤134 Ω/km
0,35 mm² ≤55 Ω/km
0,50 mm² ≤39 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ/km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 50°C
ruhend -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 7,9 mm ±0,25 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥20 mm
bewegt ≥50 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <60 m/s²
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 0,085 kg/m
Materialnummer:
80CM02013.21-01
Beschreibung:
Hybridkabel, Länge 2 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt Hybridkabel PDF / 200 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo