Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 2x 0,14 mm² + 1x 2x 0,50 mm²
Beständigkeit Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassung UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT1 LL46064
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/grün, weiß/rot
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung weiß/rot mit weiß/grün und Füllelementen
Signalleiter
Anzahl 10
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben blau, braun, gelb, grau, grün, rosa, rot, schwarz, violett, weiß
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,14 mm²
Schirm Nein
Verseilung grün mit braun, grau mit gelb, weiß mit violett, schwarz mit rot, rosa mit blau
Gesamtverseilung mit abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe RAL 6018
Bedruckung B&R 10x0,14+2x0,50 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT1 LL46064
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1 kV
Ader - Schirm 0,8 kV
Leiterwiderstand
Versorgungsleiter ≤40 Ω/km
Signalleiter ≤140 Ohm/km
Isolationswiderstand >200 MΩ/km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 80°C
ruhend -40 bis 90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 7,85 mm ±0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥24 mm
bewegt ≥60 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <60 m/s²
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 0,08 kg/m
Materialnummer:
80CM02005.65-01
Beschreibung:
HIPERFACE Geberkabel, Länge 2 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt HIPERFACE Geberkabel PDF / 208 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo