Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 4
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 70
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 112
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 2,35
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 1700
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1400
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 14000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 1,9
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 4000
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 4000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 5200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 5900
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 67
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 5
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,331
Materialnummer:
8GA75-090hh004klmm
Beschreibung:
Winkel PG HW, i = 004, 1 stufig, IP 65
Optionales Zubehör
Zubehör 8GA75
8GA75-090-ZSR24-0 Schrumpfscheibe (1 Stück), Innendurchmesser 24 mm, 5 Spannschrauben
Allgemein Version (Datum) Download
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GA75 Montageanleitung Schrumpfscheibe PDF / 273 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo