Allgemeines
Kurzbeschreibung Sicherungssatz für Anschlussbox 8CVE:
8 Stück Sicherungen für Hybridkabelabgänge, DC+ und DC-

Typ: Schmelzsicherung nach UL/CSA, Ø 10 x 38 mm
Bemessungsnennstrom: 20 A
Auslösecharakteristik: flink
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 68 g
Materialnummer:
8CXS000.0000-00
Beschreibung:
ACOPOSremote Sicherungssatz: 8x Sicherung 10x38 mm, 20 A, flink
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8CXS000.0000-00 PDF / 558 KB
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch PDF / 60 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote PDF / 241 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote PDF / 166 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo