Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10 x 38 mm, 30 A, flink |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
EAC | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 9 g |
Materialnummer:
8BXS003.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 30 A, flink
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXS003.0000-00 | PDF / 113 KB |