Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 12-polig, für Geberkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 75 mm |
Durchmesser | Ø 26 mm |
Gewicht | 128 g |
Materialnummer:
8BXC002.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 12-polig, für Geberkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC002.0000-00 | PDF / 202 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BXC002.0000-00 | ZIP / 171 KB |