Allgemeines
Kurzbeschreibung Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0160Hx00.001-1: 1x 8TB3104.201M-11, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TB2106.2010-00
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 52 g
Materialnummer:
8BZ0C016000.001-1A
Beschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0160Hx00.001-1: 1x 8TB3104.201M-11, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TB2106.2010-00

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo