Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 20 bis 6 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,5 bis 10 mm² |
| eindrähtig | 0,75 bis 16 mm² |
| feindrähtig | 0,75 bis 6 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,5 bis 16 mm² |
| Anmerkung |
Beschriftung 6: L1` L2` L3` PE Kodierung D: 0011 einreihig |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | D |
| Rastermaß | 10,16 mm |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Anzugsmoment | 1,7 bis 1,8 Nm |
| Zugkraft |
>30 N (0,75 mm²) >100 N (16 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
| Nennstrom | 76 A (IEC) / 55 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 40,5 mm |
| Höhe | 27,8 mm |
| Tiefe | 41,5 mm |
| Gewicht | 13,5 g |
Materialnummer:
8TB4104.206D-10Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 6: L1´ L2´ L3´ PE, Codierung D: 0011
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8TB4104.206D-10 | PDF / 173 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8TB4104.206D-10 | ZIP / 298 KB | |
| 3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |