Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 6: PE L3 L2 L1
Codierung F: 0101
einreihig
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung F
Rastermaß 7,62 mm
Abisolierlänge 10 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,2 bis 6 mm²
feindrähtig 0,2 bis 4 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Anzugsmoment 0,7 bis 0,8 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (IEC) / 41 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 30,4 mm
Höhe 19,7 mm
Tiefe 35,3 mm
Gewicht 17 g
Materialnummer:
8TB3104.206F-10
Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß 7,62 mm, Beschriftung 6: PE L3 L2 L1, Codierung: 0101

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo