Allgemeines
Steckplatzanzahl | 19 |
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Hilfsversorgung
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
8B0M0190HW00.000-1Beschreibung:
- Wegweisendes Leistungsverteilungssystem
- Integrierte Verteilung der Leistungs- und Hilfsspannungsversorgung
- Berührungssicher
- Optionssteckplätze möglich
Optionales Zubehör
Lüftermodule
8BXF002.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für Montageplatte mit Rückwandmodul, Wandmontage (8B0MxxxxHWxx.xxx-x) |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8B0M0190HW00.000-1 | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0M0190HW00.000-1 | ZIP / 962 KB |