Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Steckplatzanzahl 3
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Dauerleistung 200 kW
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 20 kW pro 1000 m
Querschnitt
DC+, DC- 72 mm²
PE 72 mm²
24 VDC Hilfsversorgung
Spannung 25 VDC ±1,6%
Dauerleistung 1500 W
max. Leistungsaufnahme je Steckplatz (PLüfter8B0M...) 8,25 W
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 150 W pro 1000 m
Querschnitt
24 VDC, COM 21,3 mm²
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Ebenheit der Montagefläche Ebenheit 1 mm über die gesamte Montagefläche
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 160,5 mm
Höhe 385 mm
Tiefe 13,5 mm
Gewicht 1,6 kg
Materialnummer:
8B0M0030HW00.000-1
Beschreibung:
  • Wegweisendes Leistungsverteilungssystem
  • Integrierte Verteilung der Leistungs- und Hilfsspannungsversorgung
  • Berührungssicher
  • Optionssteckplätze möglich
ACOPOSmulti Montageplatte mit Rückwand, 3 Steckplätze, HV, Wandmontage, 75 mm² und 22 mm², komplett
Optionales Zubehör
Lüftermodule
8BXF002.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für Montageplatte mit Rückwandmodul, Wandmontage (8B0MxxxxHWxx.xxx-x)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo