Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A DIN EN 60811-404
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
Querschnitt 1,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material TPU
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpeedTec 8-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
zusätzliche Anschlussstecker Kupplung 8-polig male
Steckzyklen: <500
Kontakte: 8
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤13,7 Ω/km
Signalleiter ≤26,7 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 20 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 17,8 A
in einer Kabeltasse 20,9 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 3 m
Durchmesser 12,2 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >38 mm
bewegt >94 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 0,4 kg
Materialnummer:
8BCM0003.11140-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Motorkabel 8BCMxxxx.11140-0 / 8BCMxxxx.13140-0
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Kabelverlängerung für Motorkabel 1,5 mm² mit SpeedTec/Standard Stecker Größe 1, Länge 3 m, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo