Allgemeines
Kabelquerschnitte 3x 2x 24 AWG 19
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt AWG 24 / AWG 19
Schirm Nein
Verseilung weiß mit braun, grün mit gelb, grau mit rosa
Gesamtverseilung die 3 Paare miteinander und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥90% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe grün, ähnlich RAL 6018 matt
Steckverbindung
Typ Resolverstecker SpeedTec 12-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 12
zusätzliche Anschlussstecker Servostecker DSUB 9-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤30 Veff
Prüfspannung
Ader - Ader 1,5 kV
Ader - Schirm 0,8 kV
Leiterwiderstand
Signalleiter ≤86 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ*km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 45 m
Durchmesser 6,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥20 mm
bewegt ≥50 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung ≤6 g
Biegewechsel >3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 3,2 kg
Materialnummer:
8BCR0045.1111A-0
Beschreibung:
  • UL/CSA zugelassen
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 45 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo