Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A, DIN EN 60811-404
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
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤26,7 Ω/km
Signalleiter ≤56 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 13 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 11,5 A
in einer Kabeltasse 13,5 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 10,1 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >32 mm
bewegt >78 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 2,23 kg
Materialnummer:
8BCM0025.1011A-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
  • Schirmblech integriert

An ACOPOSmulti Motorkabeln 8BCM ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 25 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo