Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 3 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | schwarz, braun, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 4 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | TPU |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Elektrische Eigenschaften
Materialnummer:
8BCA01X5.1312A-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für DC-Verbindung zwischen ACOPOSmulti Expansionsmodulen 8BVE
- Schirmbleche integriert
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BCA01X5.1312A-0 | PDF / 167 KB |