Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 3x 2x 0,22 GN
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß DIN VDE 0281-1 (TM5) (HD 21.1 / DIN EN 60811-1-1/2-1) Flammbeständigkeit gemäß IEC 60332-1-2
Zulassung E130266 cRUus AWM Style 2637 90°C 30 V sowie CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V, FT1
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation PVC
Aderfarben weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,22 mm
Schirm Nein
Verseilung weiß mit braun, grün mit gelb, grau mit rosa
Gesamtverseilung die 3 Paare miteinander und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥90% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PVC
Farbe grün
Bedruckung B & R 3x2x0.22 * E130266 cURus AWM STYLE 2637 * AWM I/II A/B 90°C 30 V FT1 * <Losnummer>
Steckverbindung
Typ Resolverstecker SpeedTec 12-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 12
zusätzliche Anschlussstecker Servostecker DSUB 9-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1,5 kV
Ader - Schirm 0,8 kV
Leiterwiderstand
Signalleiter ≤86 Ω/km
Isolationswiderstand ≥20 MΩ*km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 6,3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥26 mm
bewegt ≥52 mm
Gewicht 1,4 kg
Materialnummer:
8BCR0025.3111A-0
Beschreibung:
  • Hochflexibel
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 25 m, 3x 2x 0,22, Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo