Leistungsleiter
|
|
Anzahl
|
4
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
schwarz, braun, blau, gelb/grün
|
Ausführung
|
verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
1,5 mm²
|
Schirm
|
Nein
|
Verseilung
|
Nein
|
Signalleiter
|
|
Anzahl
|
4
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
|
Ausführung
|
verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
0,75 mm²
|
Schirm
|
paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
|
Verseilung
|
weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
|
Gesamtverseilung
|
mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
|
Gesamtschirmung
|
verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
|
Außenmantel
|
|
Material
|
PVC
|
Farbe
|
orange, ähnlich RAL 2003 matt
|
Bedruckung
|
B&R 4x1,5+2x2x0,75 XX/YYYY E130266 cURus AWM STYLE 2570 I/II A/B 80°C 1000 V FT-1
|