Allgemeines
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 1,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,75 mm² |
| Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
| Verseilung | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün |
| Außenmantel | |
| Material | PVC |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Steckverbindung
| Typ | Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1 |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 4 kV |
| Ader - Schirm | 3 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤13,7 Ω/km |
| Signalleiter | ≤26,7 Ω/km |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 15,2 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 13,1 A |
| in einer Kabeltasse | 16,1 A |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ*km |
Materialnummer:
8BCM0007.3111A-0Beschreibung:
- Hochflexibel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
- Schirmblech integriert
An ACOPOSmulti Motorkabeln ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8BCM0007.3111A-0 | PDF / 217 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 963 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 337 KB |