Leistungsleiter
|
|
Anzahl
|
4
|
Aderisolation
|
Spezial Thermoplast
|
Aderfarben
|
schwarz, braun, blau, gelb/grün
|
Ausführung
|
verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
2,5 mm²
|
Schirm
|
Nein
|
Verseilung
|
Nein
|
Versorgungsleiter
|
|
Anzahl
|
2
|
Aderisolation
|
Spezial Thermoplast
|
Aderfarben
|
weiß/blau, weiß/grün
|
Ausführung
|
verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
0,24 mm²
|
Schirm
|
Ja
|
Verseilung
|
Nein
|
Signalleiter
|
|
Anzahl
|
6
|
Aderisolation
|
Spezial Thermoplast
|
Aderfarben
|
blau/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
|
Ausführung
|
verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
2x 0,75 mm², 4x 0,15 mm²
|
Schirm
|
0,75 mm² paarweise geschirmt, Gesamtschirmung (4x 0,15 mm²), verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
|
Verseilung
|
weiß/blau mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
|
Gesamtverseilung
|
mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
|
Gesamtschirmung
|
verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
|
Außenmantel
|
|
Material
|
FEP
|
Farbe
|
orange, ähnlich RAL 2003 matt
|
Bedruckung
|
B&R 4x2,5 + 2x0,75 + (2x2xAWG26 + 2x1xAWG24) * E130266 * UL AWM STYLE 21619 150°C 1000 V FT1
|