ACOPOSinverter P66
Optionale Bremswiderstände
Optionale Bremswiderstände
Komponenten und Module
Materialnummer
Beschreibung
Vergleichen
8I0BR028.000-1
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 28 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,20 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR060.000-1
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 60 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,10 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR100.000-1
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,05 kW Schutzart (IP): IP20
Close