Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Zubehörsatz für 8AC126.60-1 zur Geberpufferung bestehend aus: 1x Lithium-Batterie 3,6 V, 1x Batteriehalter |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 11 g |
Materialnummer:
8AXB000.0000-00Beschreibung:
Zubehörsatz für 8AC126.60-1 zur Geberpufferung bestehend aus: Batteriemodul mit Lithium-Batterie 3,6 V
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8AXB000.0000-00 | PDF / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |