Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5 |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Materialnummer:
8CM030.19-3Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS Servoverstärkern 1180/1320 und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1,5
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CM030.19-3 | PDF / 157 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |